Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
167,6143 kr - 245,4042 kr 4 I lager
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
58,202 kr - 143,2518 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
1 157,9084 kr - 1 181,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
128,3322 kr - 158,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
125,3956 kr - 133,3995 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
95,6058 kr - 139,9765 kr 52 I lager
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
931,443 kr - 950,4328 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
693,5209 kr - 722,5549 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
49,8707 kr - 66,3779 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
143,7737 kr - 210,499 kr 36 I lager
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
85.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
119.0 mm
  • av 5
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rostfritt stål

10158104

Prisintervall
245,4042 kr - 167,6143 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stål

10158159


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158210


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 X 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10157909

Prisintervall
143,2518 kr - 58,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Rostfritt stål

10157947


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

10158166


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stål

10158142


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Rostfritt stål

10637944

Prisintervall
1 181,4495 kr - 1 157,9084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158227

Prisintervall
158,4348 kr - 128,3322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 X 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Rostfritt stål

10630389

Prisintervall
133,3995 kr - 125,3956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 X 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Rostfritt stål

10158074

Prisintervall
139,9765 kr - 95,6058 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 X 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

10158036


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Rostfritt stål

10637913

Prisintervall
950,4328 kr - 931,443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Rostfritt stål

10630341

Prisintervall
722,5549 kr - 693,5209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10157893

Prisintervall
66,3779 kr - 49,8707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158067


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 X 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rostfritt stål

10157916

Prisintervall
210,499 kr - 143,7737 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Justerbara fötter 40.0 mm M10 86.0 mm Svart

10500163


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    86.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

10500200


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    103.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500071


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16