Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Material: PA, PA66 Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, UL94 V-2Serienummer: , SRWAC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10036525 | 2,3609 kr - 2,4508 kr | 2100 I lager |
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
|
| 3,7547 kr - 5,5951 kr | 6914 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Vidhäftande
|
||
| 2,3226 kr - 2,3226 kr | 4000 I lager |
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 2,0403 kr - 2,0403 kr | 24746 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Itryckning
|
||
| 2,1994 kr - 2,1994 kr | 52987 I lager |
Naturfärgad
|
|
|
Itryckning
|
||
| 1,4708 kr - 1,7155 kr | 1100 I lager |
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vidhäftande
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 6300 I lager |
Naturfärgad
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Omonterad
|
||
| 1,6914 kr - 1,9728 kr | 100 I lager |
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Omonterad
|
||
| 4,2956 kr - 4,8861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Omonterad
|
||
| 2,7275 kr - 3,1013 kr | 2830 I lager |
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Omonterad
|
||
| 3,7353 kr - 4,2488 kr | 1758 I lager |
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Omonterad
|
||
| 2,0128 kr - 2,2301 kr | 48800 I lager |
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Omonterad
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta