Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
58,1746 kr - 64,6384 kr 40 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
72,7182 kr - 80,7981 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
58,1746 kr - 64,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
141,4743 kr - 198,064 kr 225 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Triangelnyckel
150,3793 kr - 210,531 kr 46 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Triangelnyckel
58,1746 kr - 64,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
58,1746 kr - 64,6384 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
60,2108 kr - 93,6613 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Kvadratisk nyckel
50,3079 kr - 55,8977 kr 50 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
145,0794 kr - 203,1111 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zinklegering
19.5 mm
30.0 mm
Utan nyckel
60,2108 kr - 93,6613 kr 197 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Kvadratisk nyckel
135,5967 kr - 189,8354 kr 50 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Skårad nyckel
60,2108 kr - 93,6613 kr 55 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sexkantsnyckel
147,6934 kr - 206,7708 kr 22 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zinklegering
19.5 mm
30.0 mm
Utan nyckel
148,7419 kr - 208,2387 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Kvadratisk nyckel
143,1691 kr - 200,4368 kr 56 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel
143,1691 kr - 200,4368 kr 80 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Triangelnyckel
141,4743 kr - 198,064 kr 48 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sexkantsnyckel
58,1746 kr - 90,4938 kr 88 I lager
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dubbelbitsnyckel
148,7419 kr - 208,2387 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sexkantsnyckel
  • av 8
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049508

Prisintervall
64,6384 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm

20049454

Prisintervall
80,7981 kr - 72,7182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049386

Prisintervall
64,6384 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Triangelnyckel 72.0 mm

20081287

Prisintervall
198,064 kr - 141,4743 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Triangelnyckel 58.0 mm 41.0 mm

20081225

Prisintervall
210,531 kr - 150,3793 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049539

Prisintervall
64,6384 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049317

Prisintervall
64,6384 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Kvadratisk nyckel Stål

20081447

Prisintervall
93,6613 kr - 60,2108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049324

Prisintervall
55,8977 kr - 50,3079 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Utan nyckel 85.0 mm Zinklegering

20081959

Prisintervall
203,1111 kr - 145,0794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zinklegering
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 7.0 mm kvadrat 72.0 mm Stål

20081126

Prisintervall
93,6613 kr - 60,2108 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Försänkt med skåra 72.0 mm Stål

20081744

Prisintervall
189,8354 kr - 135,5967 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm insex 85.0 mm Stål

20081409

Prisintervall
93,6613 kr - 60,2108 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Utan nyckel 72.0 mm Zinklegering

20081928

Prisintervall
206,7708 kr - 147,6934 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zinklegering
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat 85.0 mm Stål

20081492

Prisintervall
208,2387 kr - 148,7419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel 58.0 mm

20081041

Prisintervall
200,4368 kr - 143,1691 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Triangelnyckel 58.0 mm

20081249

Prisintervall
200,4368 kr - 143,1691 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm insex 72.0 mm Stål

20081393

Prisintervall
198,064 kr - 141,4743 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Dubbelbitsnyckel 85.0 mm

20081102

Prisintervall
90,4938 kr - 58,1746 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm insex 85.0 mm Stål

20081416

Prisintervall
208,2387 kr - 148,7419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt