Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelgenomföringar med plasthölje är utformade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Den långa taggen är idealisk för utskrift av QR-koder, serienummer och streckkoder (upp till 13 siffror). Alternativ med hög draghållfasthet för 120 kg (1,5 mm diameter) och 150 kg (2 0 mm diameter).
Färg: Blå, Grön, Röd Serienummer: SRH0021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | C | D | Dragstyrka | A | B | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2017 kr - 9,2017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grön
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,965 kr - 8,965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grön
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,2017 kr - 9,2017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
150.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,965 kr - 8,965 kr | 549 I lager |
Röd
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
120.0 kg-f
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta