Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,6339 kr - 11,6339 kr | 50 I lager |
M25
|
|
|
||
5,386 kr - 5,386 kr | 2553 I lager |
M12
|
|
|
||
7,9617 kr - 10,2531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
11,878 kr - 11,878 kr | 2400 I lager |
PG 21
|
|
|
||
25,4797 kr - 25,4797 kr | 400 I lager |
PG 29
|
|
|
||
10152034 | 4,5392 kr - 6,2505 kr | 378 I lager |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
5,4383 kr - 6,9901 kr | 5534 I lager |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,5207 kr - 6,5207 kr | 17792 I lager |
PG 9
|
|
|
||
7,1206 kr - 9,1509 kr | 14780 I lager |
M25
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
4,2926 kr - 5,4963 kr | 290 I lager |
PG7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
36,4673 kr - 36,4673 kr | 897 I lager |
PG 42
|
|
|
||
8,0432 kr - 8,0432 kr | 3341 I lager |
PG 11
|
|
|
||
7,7128 kr - 7,7128 kr | 17122 I lager |
PG 11
|
|
|
||
5,8313 kr - 5,8313 kr | 3496 I lager |
PG 7
|
|
|
||
8,4166 kr - 8,4166 kr | 4000 I lager |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
46,7368 kr - 46,7368 kr | 287 I lager |
PG 48
|
|
|
||
8,1293 kr - 8,1293 kr | 4 I lager |
PG 16
|
|
|
||
7,7128 kr - 7,7128 kr | 25428 I lager |
PG 11
|
|
|
||
5,6015 kr - 5,6015 kr | 9986 I lager |
PG 7
|
|
|
||
28,8837 kr - 28,8837 kr | 40 I lager |
PG 36
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta