Meny Sök

Kabelförskruvningar, spiralformade

I lager

Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
5298 I lager
M20
12.0 mm
1838 I lager
PG 7
6.5 mm
700 I lager
PG 11
10.0 mm
1347 I lager
PG 16
14.0 mm
1425 I lager
PG 9
8.0 mm
1100 I lager
M16
8.0 mm
2197 I lager
3/8" NPT
8.0 mm
3896 I lager
1/2" NPT
12.0 mm
20000 I lager
M12
6.5 mm
10264874 361 I lager
PG 21
18.0 mm
1075 I lager
PG 13.5
12.0 mm
2765 I lager
PG 13.5
12.0 mm
198 I lager
M25
18.0 mm
720 I lager
PG 11
10.0 mm
57246 I lager
M12
6.5 mm
186 I lager
PG 21
18.0 mm
500 I lager
M16
8.0 mm
263 I lager
PG 16
14.0 mm
598 I lager
PG 9
8.0 mm
1376 I lager
M25
18.0 mm
  • av 2
Spiralformig kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm PA Svart

10264904


Lagernivåer
5298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Grå

10264829


Lagernivåer
1838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Svart

10264782


Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 16 Grå

10264867


Lagernivåer
1347 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Svart

10264775


Lagernivåer
1425 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M16 4.0 mm 8.0 mm PA Svart

10264898


Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring 3/8" NPT 4.0 mm 8.0 mm PA Svart

10264966


Lagernivåer
2197 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3917390099
Spiralformig kabelgenomföring 1/2" NPT 6.0 mm 12.0 mm PA Svart

10264973


Lagernivåer
3896 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M12 3.0 mm 6.5 mm PA Svart

10264881


Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Grå

10264874


Lagernivåer
361 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 13.5 Svart

10264799


Lagernivåer
1075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grå

10264850


Lagernivåer
2765 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm PA Grå

10264959


Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Grå

10264843


Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M12 3.0 mm 6.5 mm PA Grå

10264928


Lagernivåer
57246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 6.5 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

10264812


Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M16 4.0 mm 8.0 mm PA Grå

10264935


Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Svart

10264805


Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Grå

10264836


Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Spiralformig kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

10264911


Lagernivåer
1376 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Spiral
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790