Kabelgenomföringsinsatserna är utformade för att passa inuti en metrisk kabelgenomföring. De finns med ett antal hål som låter flera kablar passera samtidigt. De ger varje kabel ett utmärkt vattentätt skydd. Det behövs inte en genomföring för varje kabel, vilket reducerar det utrymme som krävs.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameteromfång på kabelbunt | Antal ledare | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,1188 kr - 31,3685 kr | 100 I lager |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
| 14,1595 kr - 16,2817 kr | 260 I lager |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
| 19,6613 kr - 22,8542 kr | 73 I lager |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 27,1188 kr - 31,3685 kr | 272 I lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
| 14,1595 kr - 16,2817 kr | 406 I lager |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 64,5661 kr - 74,6869 kr | 6 I lager |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
| 13,5404 kr - 15,6842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| 19,6613 kr - 22,8542 kr | 400 I lager |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
| 23,3747 kr - 27,0366 kr | 3 I lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 23,3747 kr - 27,0366 kr | 6582 I lager |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 13,5404 kr - 15,6842 kr | 400 I lager |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2
|
||
| 23,3747 kr - 27,0366 kr | 10 I lager |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta