Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En kabelkanal är en mångsidig kabelhanteringsprodukt. Finns både som självhäftande och/eller för skruvmontering för ökad flexibilitet i tillämpningen.
Serienummer: SR1732
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Totallängd | Inre höjd | Total bredd | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,9618 kr - 60,9618 kr | 30 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Screw
|
||
48,2034 kr - 48,2034 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Screw
|
||
57,2351 kr - 57,2351 kr | 112 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Adhesive
|
||
76,7248 kr - 76,7248 kr | 79 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Adhesive
|
||
169,981 kr - 169,981 kr | 64 I lager |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Adhesive
|
||
81,3068 kr - 81,3068 kr | 1450 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Screw
|
||
137,0398 kr - 137,0398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Adhesive
|
||
51,932 kr - 53,5903 kr | 111 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Screw
|
||
29 654,0367 kr - 29 654,0367 kr | 483 I lager |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Screw
|
||
65,8896 kr - 65,8896 kr | 125 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Adhesive
|
||
88,9865 kr - 88,9865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Adhesive
|
||
73,2357 kr - 73,2357 kr | 210 I lager |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Screw
|
||
899,9778 kr - 899,9778 kr | 5 I lager |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
||
1 700,4209 kr - 1 700,4209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhesive
|
||
135,4548 kr - 135,4548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Screw
|
||
104,1757 kr - 104,1757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Adhesive
|
||
4 362,5494 kr - 4 362,5494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skruv
|
||
1 901,0703 kr - 2 376,0506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
72 in
1828.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
Vidhäftande
|
||
44 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
72 in
1828.8 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Vidhäftande
|
|||
4 166,3832 kr - 4 279,1056 kr | 12 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
72 in
1828.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
Vidhäftande
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta