Meny Sök

Kabelklämmor – Fäste med hullingar, låsbar topp med gångjärn

I lager

Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel kabeldiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
2,0067 kr - 2,1626 kr 1000 I lager
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,0186 kr - 2,1659 kr Fråga angående leveranstidhär
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,1358 kr - 2,8025 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
8.7 mm
1,7957 kr - 2,3535 kr 2915 I lager
12.7 mm
2,9113 kr - 3,8228 kr 198 I lager
25.4 mm
8.7 mm
1,1149 kr - 1,3764 kr Fråga angående leveranstidhär
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Kabelklämma Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Svart

10010037

Prisintervall
2,1626 kr - 2,0067 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Justerbarhet
    Fast
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Svart
Kabelklämma Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Svart

10010044

Prisintervall
2,1659 kr - 2,0186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Justerbarhet
    Fast
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Svart
Låsbar kabelklämma Push In 12.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10363614

Prisintervall
2,8025 kr - 2,1358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Justerbarhet
    Fast
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Naturfärgad
Låsbar kabelklämma Push In Nylon Naturfärgad

10363607

Prisintervall
2,3535 kr - 1,7957 kr

Lagernivåer
2915 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
Låsbar kabelklämma Push In 25.4 mm Nylon Naturfärgad

10363621

Prisintervall
3,8228 kr - 2,9113 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Justerbarhet
    Fast
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Naturfärgad
Låsbar kabelklämma Push In 8.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10363584

Prisintervall
1,3764 kr - 1,1149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Justerbarhet
    Fast
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Naturfärgad