Meny Sök

Kabelklämmor - Med distans och ingång från sidan

I lager

Kabelklämmor med distans och öppning från sidan håller kablarna säkert på plats. De har skålformad bas som ger extra stabilitet och täcker hålet fullständigt.

Kablarna läggs in från klämmans sida när utrymme är ett problem. Olika höga brickor lyfter kablarna undan från andra komponenter.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flamklass UL94 V0

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel kabeldiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Längd på distans Köp
2,1263 kr - 2,2693 kr 2133 I lager
8.0 mm
2,0538 kr - 2,2693 kr 6188 I lager
10.0 mm
0,397 kr - 0,4316 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
2,0538 kr - 2,4243 kr 1000 I lager
4.0 mm
1,3692 kr - 2,1576 kr 1685 I lager
12.0 mm
0,397 kr - 0,4316 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
2,0538 kr - 2,2693 kr 993 I lager
10.0 mm
2,0538 kr - 2,2693 kr 880 I lager
4.0 mm
Kragklämma 8.0 mm PA66 Naturfärgad

10024614

Prisintervall
2,2693 kr - 2,1263 kr

Lagernivåer
2133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clipsets bredd
    5.7 mm
  • Monteringsmetod
    Push-Fit
  • Längd på distans
    8.0 mm
Kragklämma 10.0 mm PA66 Naturfärgad

10024317

Prisintervall
2,2693 kr - 2,0538 kr

Lagernivåer
6188 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clipsets bredd
    5.6 mm
  • Monteringsmetod
    Snap-Lock
  • Längd på distans
    10.0 mm
Kragklämma 8.0 mm PA66 Naturfärgad

10644850

Prisintervall
0,4316 kr - 0,397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA66
  • Clipsets bredd
    5.6 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kragklämma 4.0 mm PA66 Naturfärgad

10024607

Prisintervall
2,4243 kr - 2,0538 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clipsets bredd
    5.7 mm
  • Monteringsmetod
    Push-Fit
  • Längd på distans
    4.0 mm
Kragklämma 12.0 mm PA66 Naturfärgad

10024591

Prisintervall
2,1576 kr - 1,3692 kr

Lagernivåer
1685 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clipsets bredd
    5.7 mm
  • Monteringsmetod
    Push-Fit
  • Längd på distans
    12.0 mm
Kragklämma 12.0 mm PA66 Naturfärgad

10639337

Prisintervall
0,4316 kr - 0,397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA66
  • Clipsets bredd
    5.6 mm
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kragklämma 10.0 mm PA66 Naturfärgad

10024584

Prisintervall
2,2693 kr - 2,0538 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clipsets bredd
    5.7 mm
  • Monteringsmetod
    Push-Fit
  • Längd på distans
    10.0 mm
Kragklämma 4.0 mm PA66 Naturfärgad

10024324

Prisintervall
2,2693 kr - 2,0538 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clipsets bredd
    5.6 mm
  • Monteringsmetod
    Snap-Lock
  • Längd på distans
    4.0 mm