Meny Sök

Kabelklämmor - P-formade/skruvmontering/nylon/naturfärgade

I lager

Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.

Serienummer: SR2059

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Justerbarhet Färg Håldiameter Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
2,9486 kr - 3,6402 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
9.8 mm
26.2 mm
0,968 kr - 1,195 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
5.2 mm
22.2 mm
0,6313 kr - 0,7794 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
6.4 mm
9.5 mm
0,2675 kr - 0,3304 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Svart
4.2 mm
3.2 mm
0,6624 kr - 0,8015 kr 12994 I lager
Fast
Naturfärgad
4.2 mm
3.2 mm
0,3673 kr - 0,4534 kr 7500 I lager
Fast
Naturfärgad
5.2 mm
12.7 mm
0,3637 kr - 0,449 kr Fråga angående leveranstidhär
Fast
Naturfärgad
4.2 mm
11.1 mm
  • av 10
P-formad kabelklämma Skruv 26.2 mm PA Naturfärgad

10362297

Prisintervall
3,6402 kr - 2,9486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    26.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 22.2 mm 5.2 mm PA Svart

10362174

Prisintervall
1,195 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 9.5 mm 6.4 mm PA Naturfärgad

10362266

Prisintervall
0,7794 kr - 0,6313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.5 mm
P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm 4.2 mm PA Svart

10361511

Prisintervall
0,3304 kr - 0,2675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 3.2 mm 4.2 mm PA Naturfärgad

10361788

Prisintervall
0,8015 kr - 0,6624 kr

Lagernivåer
12994 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.2 mm
P-formad kabelklämma Skruv 12.7 mm 5.2 mm PA Naturfärgad

10361733

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.7 mm
P-formad kabelklämma Skruv 11.1 mm 4.2 mm PA Naturfärgad

10361597

Prisintervall
0,449 kr - 0,3637 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Klämma
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    11.1 mm