Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,139 kr - 2,139 kr | 900 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,609 kr - 0,652 kr | 36400 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6089 kr - 0,8359 kr | 600 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
1,465 kr - 1,6661 kr | 13363 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,685 kr - 0,7174 kr | 20706 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,4323 kr - 0,4811 kr | 16800 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,6032 kr - 0,6736 kr | 2599 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5162 kr - 0,6373 kr | 2000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6313 kr - 0,7794 kr | 2000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,6075 kr - 3,2193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7558 kr - 0,9145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,5653 kr - 0,6979 kr | 5000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6426 kr - 0,7934 kr | 3000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,8438 kr - 1,0417 kr | 7000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3637 kr - 0,449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,6624 kr - 0,8015 kr | 12994 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,7721 kr - 0,9532 kr | 100 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,542 kr - 0,6691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,968 kr - 1,195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3673 kr - 0,4534 kr | 7500 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta