Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3087 kr - 0,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,884 kr - 1,0914 kr | 1208 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,3191 kr - 0,394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3087 kr - 0,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3515 kr - 0,434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4442 kr - 0,5484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5084 kr - 0,6277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,6422 kr - 0,7928 kr | 3695 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,3515 kr - 0,434 kr | 7500 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3191 kr - 0,394 kr | 919 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3515 kr - 0,434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3087 kr - 0,381 kr | 35000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3191 kr - 0,394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3244 kr - 0,4005 kr | 100 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,6759 kr - 0,8344 kr | 6390 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,3087 kr - 0,381 kr | 2996 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3244 kr - 0,4005 kr | 77081 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,968 kr - 1,195 kr | 23744 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,156 kr - 1,4272 kr | 17000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta