Meny Sök

Kabelrör

I lager

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Innerdiameter Minsta kompatibla rördiameter Ytterdiameter Köp
51,2754 kr - 62,9093 kr 113 I lager
49.0 mm
Svart
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
219,0438 kr - 219,0438 kr 1480 I lager
54.0 mm
Svart
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
122,9462 kr - 301,6204 kr 15 I lager
90.0 mm
Svart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
127,6547 kr - 140,4201 kr 498 I lager
47.0 mm
Svart
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
202,8452 kr - 245,4428 kr 40 I lager
80.0 mm
Svart
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
273,6001 kr - 331,0561 kr 328 I lager
80.0 mm
Svart
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
59,8213 kr - 73,3942 kr 75 I lager
52.0 mm
Svart
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
2 694,201 kr - 2 694,201 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
PA
19.1 mm
25.0 mm
74,8863 kr - 74,8863 kr 25 I lager
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
11,8918 kr - 16,421 kr 300 I lager
100.0 m
Svart
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
60,9226 kr - 60,9226 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 m
Svart
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 m
Svart
Stål
16.9 mm
20.5 mm
1 690,5106 kr - 1 766,9211 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
21.1 mm
25.0 mm
92,9521 kr - 92,9521 kr 25 I lager
50.0 m
Svart
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
50,8668 kr - 52,0267 kr 50 I lager
50.0 m
Svart
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
17,2317 kr - 17,8945 kr 2100 I lager
100.0 m
Svart
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2 490,0919 kr - 2 490,0919 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Svart
Stål
21.1 mm
25.0 mm
14,3984 kr - 14,9949 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 m
Svart
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1 353,8447 kr - 1 415,0306 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 m
Stål
Stål
16.9 mm
20.5 mm
1 717,6564 kr - 1 717,6564 kr 1 I lager
10.0 m
Svart
Stål
16.9 mm
20.5 mm
  • av 3
Kanal M21 Rak PA Svart

10276877

Prisintervall
62,9093 kr - 51,2754 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    15.2 mm
Kanal M28 Rak PA Svart

10435250

Prisintervall
219,0438 kr - 219,0438 kr

Lagernivåer
1480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.2 mm
Kabelrör 90° krök M25 Svart PA

10276914

Prisintervall
301,6204 kr - 122,9462 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Kanal M20 Rak PA Svart

10276839

Prisintervall
140,4201 kr - 127,6547 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    15.2 mm
Kabelrör 90° krök M21 Svart PA

10276884

Prisintervall
245,4428 kr - 202,8452 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    15.0 mm
Kabelrör 90° krök M20 Svart PA

10276846

Prisintervall
331,0561 kr - 273,6001 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    15.0 mm
Kanal M25 Rak PA Svart

10276907

Prisintervall
73,3942 kr - 59,8213 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    20.0 mm
Nylon Conduit PA Svart 50.0 m

10633632

Prisintervall
2 694,201 kr - 2 694,201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innerdiameter
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Svart 50.0 m

10153666

Prisintervall
74,8863 kr - 74,8863 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10153574

Prisintervall
16,421 kr - 11,8918 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
Corrugated Tube LDPE Svart 50.0 m

10153659

Prisintervall
60,9226 kr - 60,9226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 25.0 m

10276754

Prisintervall
3 992,0179 kr - 3 992,0179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276686

Prisintervall
1 766,9211 kr - 1 690,5106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    21.1 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153512

Prisintervall
92,9521 kr - 92,9521 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Svart 50.0 m

10153499

Prisintervall
52,0267 kr - 50,8668 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Delad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Svart 100.0 m

10153581

Prisintervall
17,8945 kr - 17,2317 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Minsta kompatibla rördiameter
    10.4 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276778

Prisintervall
2 490,0919 kr - 2 490,0919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    21.1 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Svart 100.0 m

10311264

Prisintervall
14,9949 kr - 14,3984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Material
    LDPE
  • Minsta kompatibla rördiameter
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Stål Stål 10.0 m

10276648

Prisintervall
1 415,0306 kr - 1 353,8447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Stål
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Stål Svart 10.0 m

10276747

Prisintervall
1 717,6564 kr - 1 717,6564 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kabelkanalform
    Odelad
  • Allt material
    Galvaniserat stål
  • Material
    Stål
  • Innerdiameter
    16.9 mm