Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kantskydd är utformade för att skydda plastband och utsatta hörn och bidrar till att förbättra staplingsstyrkan. Absorberar stötar och fördelar kraften jämnt, vilket ger bättre skydd.Används för att skydda plastband och exponerade hörn.Fungerar som buffert, absorberar stötar och sprider kraft jämnt längs sin längd.Används ofta i industriella, kommersiella och elektroniska miljöer. Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Serienummer: SR1042, SR1177, SR5558
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | W | W2 | SW | Färg | Material | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2546 kr - 6,8347 kr | 2600 I lager |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 15,4003 kr - 19,2762 kr | 182 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 1,0172 kr - 1,5471 kr | 2600 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 18,2259 kr - 22,7824 kr | 102 I lager |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 50,4763 kr - 63,0954 kr | 24 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 1,4409 kr - 1,5005 kr | 4114 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 18,2259 kr - 22,7824 kr | 176 I lager |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 2,1955 kr - 5,0017 kr | 3400 I lager |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 1,4908 kr - 2,9171 kr | 2754 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 2,0267 kr - 2,1148 kr | 2490 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 3,3138 kr - 3,3138 kr | 1850 I lager |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 2,6776 kr - 2,6776 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 1,303 kr - 2,8426 kr | 8500 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 1,2865 kr - 2,7773 kr | 11730 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 1,3674 kr - 2,3828 kr | 12600 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 10106396 | 5,353 kr - 5,353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
|
| 3,5652 kr - 3,5652 kr | 319 I lager |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
|
5
|
||
| 4,6304 kr - 9,7239 kr | 174579 I lager |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta