Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
3,2909 kr - 4,1136 kr 254561 I lager
20.0 mm
Svart
EPDM
7.9 mm
1738 I lager
30.0 mm
Svart
EPDM
7.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
20.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
17.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
9.0 mm
599 I lager
76.2 mm
Naturfärgad
Silikon
13.6 mm
2690 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
11.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
19.1 mm
7031 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
11.6 mm
933 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
15.2 mm
32413 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
17.5 mm
4933 I lager
101.6 mm
Svart
EPDM
24.6 mm
5000 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
3.5 mm
79 I lager
101.6 mm
Naturfärgad
Silikon
24.6 mm
1400 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.8 mm
2000 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
4.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
6.4 mm
37248 I lager
19.1 mm
Naturfärgad
Silikon
2.8 mm
8660 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
22.2 mm
76241 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
4.8 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 7.9 mm 20.0 mm EPDM Svart

10215142

Prisintervall
4,1136 kr - 3,2909 kr

Lagernivåer
254561 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 7.7 mm 30.0 mm EPDM Svart

10359716


Lagernivåer
1738 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 20.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348154


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M22; 7/8; 1/2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 17.5 mm 38.1 mm EPDM Svart

10348901


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 9.0 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348321


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 13.6 mm 76.2 mm Silikon Naturfärgad

10348352


Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • d
    13.6 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 11.1 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348130


Lagernivåer
2690 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    7/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 19.1 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348147


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 11.6 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348338


Lagernivåer
7031 I lager
Egenskaper
  • d
    11.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 15.2 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348369


Lagernivåer
933 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 17.5 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348376


Lagernivåer
32413 I lager
Egenskaper
  • d
    17.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 24.6 mm 101.6 mm EPDM Svart

10348956


Lagernivåer
4933 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 3.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348093


Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 24.6 mm 101.6 mm Silikon Naturfärgad

10606186


Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 2.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348192


Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 4.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348109


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    3/16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 6.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10348116


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 2.8 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10348086


Lagernivåer
37248 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 22.2 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10348161


Lagernivåer
8660 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 4.8 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10348260


Lagernivåer
76241 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon