Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
246 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
0,2559 kr - 0,3555 kr 44250 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikongummi
4.4 mm
0,23 kr - 0,3195 kr 95 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikongummi
3.2 mm
2,4598 kr - 3,4164 kr 10 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
20.6 mm
1,0754 kr - 1,1916 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
5.7 mm
1,1145 kr - 1,548 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikongummi
12.7 mm
0,3024 kr - 0,42 kr 110 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
2.5 mm
0,3564 kr - 0,495 kr 4085 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
3.5 mm
0,6168 kr - 0,6168 kr 25130 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
3.2 mm
1,2056 kr - 1,2056 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
5.5 mm
1,9576 kr - 2,7189 kr Fråga angående leveranstidhär
20.8 mm
Naturfärgad
Silikongummi
25.4 mm
0,5799 kr - 0,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
2.5 mm
1,6717 kr - 1,6717 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
8.7 mm
1,4705 kr - 1,4705 kr 31292 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
7.1 mm
1,7456 kr - 1,7456 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
4,3286 kr - 6,012 kr 4200 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikongummi
41.3 mm
0,27 kr - 0,375 kr 10154 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
0.9 mm
5,7991 kr - 5,7991 kr 50 I lager
101.6 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
3,4469 kr - 3,4469 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
1,2441 kr - 1,2441 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
6,6139 kr - 6,6139 kr 35 I lager
72.2 mm
Svart
EPDM
21.5 mm
  • av 13
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Prisintervall
0,3555 kr - 0,2559 kr

Lagernivåer
44250 I lager
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Prisintervall
0,3195 kr - 0,23 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Prisintervall
3,4164 kr - 2,4598 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Prisintervall
1,1916 kr - 1,0754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Silikon
Cape 12.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374405

Prisintervall
1,548 kr - 1,1145 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in;1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Prisintervall
0,42 kr - 0,3024 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Prisintervall
0,495 kr - 0,3564 kr

Lagernivåer
4085 I lager
Egenskaper
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Prisintervall
0,6168 kr - 0,6168 kr

Lagernivåer
25130 I lager
Egenskaper
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Prisintervall
1,2056 kr - 1,2056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Prisintervall
2,7189 kr - 1,9576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Prisintervall
0,5799 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Prisintervall
1,4705 kr - 1,4705 kr

Lagernivåer
31292 I lager
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Prisintervall
6,012 kr - 4,3286 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Allt material
    Silikon
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Prisintervall
0,375 kr - 0,27 kr

Lagernivåer
10154 I lager
Egenskaper
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Prisintervall
5,7991 kr - 5,7991 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in;1/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Prisintervall
3,4469 kr - 3,4469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Prisintervall
1,2441 kr - 1,2441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Prisintervall
6,6139 kr - 6,6139 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/18 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk