Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
11,1168 kr - 11,1168 kr 30 I lager
50.8 mm
Svart
EPDM
44.5 mm
0,8847 kr - 1,0413 kr 1565 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.0 mm
0,935 kr - 1,0384 kr 35687 I lager
12.7 mm
Blå
Silikon
3.8 mm
2,1688 kr - 3,7554 kr 130 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
5,6302 kr - 5,6302 kr 50 I lager
101.6 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
3,3465 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
1,2107 kr - 1,2107 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
5.9 mm
0,563 kr - 0,563 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
2.5 mm
1,3285 kr - 1,3285 kr 281 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
0,8646 kr - 0,8646 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
3.5 mm
0,6334 kr - 0,6334 kr 345 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
2.8 mm
1,3716 kr - 1,3716 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
3,5235 kr - 3,9044 kr 52 I lager
20.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
9,3502 kr - 10,3843 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
Silikon
19.1 mm
1,6948 kr - 1,6948 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
6.4 mm
4,5386 kr - 4,5386 kr 1433 I lager
76.2 mm
Svart
EPDM
12.7 mm
1,9533 kr - 1,9533 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
11.1 mm
3,9497 kr - 3,9497 kr 300 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
19.1 mm
1,2079 kr - 1,2079 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
1,9246 kr - 2,0539 kr 758226 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
6.4 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 44.5 mm 50.8 mm EPDM Svart

10251478

Prisintervall
11,1168 kr - 11,1168 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4-5
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 2.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10292792

Prisintervall
1,0413 kr - 0,8847 kr

Lagernivåer
1565 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.8 mm 12.7 mm Silikon Blå

10292808

Prisintervall
1,0384 kr - 0,935 kr

Lagernivåer
35687 I lager
Egenskaper
  • d
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 9.0 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251065

Prisintervall
3,7554 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 12.7 mm 101.6 mm EPDM Svart

10251195

Prisintervall
5,6302 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 15.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251256

Prisintervall
3,3465 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-14;M17
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 5.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10250976

Prisintervall
1,2107 kr - 1,2107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20;M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 2.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10250754

Prisintervall
0,563 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 6.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10250990

Prisintervall
1,3285 kr - 1,3285 kr

Lagernivåer
281 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 3.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10250815

Prisintervall
0,8646 kr - 0,8646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 2.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10250778

Prisintervall
0,6334 kr - 0,6334 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 4.4 mm 38.1 mm EPDM Svart

10250891

Prisintervall
1,3716 kr - 1,3716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 25.4 mm 20.8 mm Silikon Naturfärgad

10545737

Prisintervall
3,9044 kr - 3,5235 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 19.1 mm 88.9 mm Silikon Naturfärgad

10250587

Prisintervall
10,3843 kr - 9,3502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-10;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 6.4 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251003

Prisintervall
1,6948 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 12.7 mm 76.2 mm EPDM Svart

10251188

Prisintervall
4,5386 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
1433 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 11.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10251126

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    7/16-14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    EPDM-gummi
Kåpa, hatt 19.1 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251300

Prisintervall
3,9497 kr - 3,9497 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-10;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 9.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10251072

Prisintervall
1,2079 kr - 1,2079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M10;1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 6.4 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10192108

Prisintervall
2,0539 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
758226 I lager
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C