Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,921 kr - 4,3519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,8977 kr - 5,4435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,4021 kr - 0,4021 kr | 156735 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
2,3411 kr - 2,5996 kr | 11650 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1257 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||
1000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
9748 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
133025 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
4933 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
6832 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
2000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
79 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
3776 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
76241 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
37248 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
8660 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta