Denna samling av klaffgångjärn har en klaffdesign som ger en stor kontaktarea, vilket ökar stabiliteten och lastfördelningen. Till skillnad från typiska gångjärn används ett skruv- och bultfäste för att säkerställa en enkel och säker installation på dörrar, paneler och höljen.
Skruven erbjuder en säker fästning, medan bulten tillför förstärkning, vilket gör dem utmärkta för tillämpningar som kräver regelbunden användning och långsiktig tillförlitlighet.
Vanligt förekommande i tunga dörrar, maskininkapslingar, åtkomstpaneler och fordonsmonteringar.
Material: Rostfritt stål, Stål, Zinklegering, Polyamid, Kromad pressgjuten zinklegering, PA Färg: Stål, Silver, Svart, Krom Serienummer: SR4599, SR5506, SR5507
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutför | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2156 kr - 33,002 kr | 2748 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 48,5809 kr - 68,0133 kr | 430 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Utan finish
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53,1426 kr - 74,3997 kr | 2805 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulverlackerad
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,0867 kr - 51,4681 kr | 165 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Krompläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 28,5435 kr - 44,4009 kr | 1216 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverlackerad
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 64,9202 kr - 112,806 kr | 600 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulverlackerad
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 75,9796 kr - 106,3714 kr | 120 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Krompläterad
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 75,9796 kr - 106,3714 kr | 144 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Utan finish
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,3993 kr - 42,6212 kr | 35 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Krompläterad
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.362 in
187.0 mm
|
Zink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.362 in
187.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.362 in
187.0 mm
|
Zink
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 118,9856 kr - 118,9856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.362 in
187.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta