Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Material: 303 Rostfritt stål, Igumid G, Stål Serienummer: SRR3438, SRR3437, SRR3435
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | d1 tol. h11 | h1 | Material | h3 | h2 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,9983 kr - 79,9487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
31.0
|
37.0
|
19.0
|
||
123,0595 kr - 175,7504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
303 Rostfritt stål
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
235,0562 kr - 335,7619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
98,8809 kr - 141,1933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
46.0
|
55.0
|
28.0
|
||
67,0611 kr - 95,8016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
45,9619 kr - 65,6925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
19.0
|
23.0
|
9.0
|
||
74,3603 kr - 106,1801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
303 Rostfritt stål
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
79,3785 kr - 113,3652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
303 Rostfritt stål
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
43,5669 kr - 62,157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
303 Rostfritt stål
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
64,2099 kr - 91,6958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
40,7157 kr - 58,1652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
||
37,7504 kr - 53,9454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
303 Rostfritt stål
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
9,7447 kr - 13,9865 kr | 686 I lager |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Stål
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
11,1204 kr - 15,9354 kr | 1372 I lager |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Stål
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
10,3947 kr - 14,8155 kr | 40 I lager |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Igumid G
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
12,3064 kr - 17,5635 kr | 55 I lager |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Igumid G
|
30.0
|
35.5
|
19.0
|
||
3,8978 kr - 5,5028 kr | 743 I lager |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Stål
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
||
14,457 kr - 20,67 kr | 4 I lager |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Igumid G
|
38.0
|
45.0
|
23.0
|
||
10,3947 kr - 14,8155 kr | 46 I lager |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Igumid G
|
15.0
|
19.0
|
9.5
|
||
18,0414 kr - 25,6882 kr | 46 I lager |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Igumid G
|
45.0
|
53.0
|
28.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta