Meny Sök

Klämma för gaffelfästen

I lager

Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.

Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.

Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Håller axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
  • Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats.
Material: 303 Rostfritt stål, Igumid G, Stål Serienummer: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek d1 tol. h11 h1 Material h3 h2 l1 Köp
43,4498 kr - 62,0221 kr 145 I lager
20x40
20.0
40.0
Stål
72.0
88.0
44.0
3,8978 kr - 5,5028 kr 648 I lager
6x12
6.0
12.0
Stål
23.0
28.0
14.0
9,5154 kr - 13,6425 kr 174 I lager
14x28
14.0
28.0
Stål
52.0
62.0
31.0
14,457 kr - 20,67 kr 4 I lager
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
28,5557 kr - 40,8621 kr 3 I lager
16x32
16.0
32.0
Igumid G
62.0
73.0
36.0
11,1204 kr - 15,9354 kr 1372 I lager
16x32
16.0
32.0
Stål
62.0
72.0
36.0
9,7447 kr - 13,9865 kr 686 I lager
8x32
8.0
32.0
Stål
47.0
53.0
19.0
3,8978 kr - 5,5028 kr 521 I lager
5x20
5.0
20.0
Stål
29.0
33.0
12.0
6,0761 kr - 8,7129 kr 2195 I lager
10x40
10.0
40.0
Stål
59.0
66.0
23.0
10,3947 kr - 14,8155 kr 40 I lager
5x10
5.0
10.0
Igumid G
19.0
23.0
12.0
24,6483 kr - 35,1955 kr 637 I lager
16x64
16.0
64.0
Stål
92.0
103.0
36.0
3,8978 kr - 5,5028 kr 765 I lager
5x10
5.0
10.0
Stål
19.0
23.0
12.0
35,5394 kr - 50,787 kr 72 I lager
14x56
14.0
56.0
Stål
82.0
92.0
31.0
10,3947 kr - 14,8155 kr 216 I lager
5x12
5.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
7,6811 kr - 10,8911 kr 3318 I lager
12x48
12.0
48.0
Stål
71.0
79.0
28.0
4,4711 kr - 6,3053 kr 6760 I lager
8x16
8.0
16.0
Stål
31.0
38.0
19.0
18,0414 kr - 25,6882 kr 46 I lager
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
10,3947 kr - 14,8155 kr 46 I lager
4x8
4.0
8.0
Igumid G
15.0
19.0
9.5
3,8978 kr - 5,5028 kr 535 I lager
6x24
6.0
24.0
Stål
35.0
40.0
14.0
3,8978 kr - 5,5028 kr 743 I lager
4x8
4.0
8.0
Stål
15.0
19.0
9.0
  • av 2
Gaffelklämma, retention 20x40 20.0 40.0 Stål

20212322

Prisintervall
62,0221 kr - 43,4498 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Gaffelklämma, retention 6x12 6.0 12.0 Stål

20212209

Prisintervall
5,5028 kr - 3,8978 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Gaffelklämma, retention 14x28 14.0 28.0 Stål

20212285

Prisintervall
13,6425 kr - 9,5154 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Gaffelklämma, retention 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Prisintervall
20,67 kr - 14,457 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Gaffelklämma, retention 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Prisintervall
40,8621 kr - 28,5557 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Gaffelklämma, retention 16x32 16.0 32.0 Stål

20212308

Prisintervall
15,9354 kr - 11,1204 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Gaffelklämma, retention 8x32 8.0 32.0 Stål

20212230

Prisintervall
13,9865 kr - 9,7447 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Gaffelklämma, retention 5x20 5.0 20.0 Stål

20212193

Prisintervall
5,5028 kr - 3,8978 kr

Lagernivåer
521 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Gaffelklämma, retention 10x40 10.0 40.0 Stål

20212254

Prisintervall
8,7129 kr - 6,0761 kr

Lagernivåer
2195 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Gaffelklämma, retention 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Prisintervall
14,8155 kr - 10,3947 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Gaffelklämma, retention 16x64 16.0 64.0 Stål

20212315

Prisintervall
35,1955 kr - 24,6483 kr

Lagernivåer
637 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Gaffelklämma, retention 5x10 5.0 10.0 Stål

20212186

Prisintervall
5,5028 kr - 3,8978 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Gaffelklämma, retention 14x56 14.0 56.0 Stål

20212292

Prisintervall
50,787 kr - 35,5394 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Gaffelklämma, retention 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Prisintervall
14,8155 kr - 10,3947 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Gaffelklämma, retention 12x48 12.0 48.0 Stål

20212278

Prisintervall
10,8911 kr - 7,6811 kr

Lagernivåer
3318 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Gaffelklämma, retention 8x16 8.0 16.0 Stål

20212223

Prisintervall
6,3053 kr - 4,4711 kr

Lagernivåer
6760 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Gaffelklämma, retention 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Prisintervall
25,6882 kr - 18,0414 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Gaffelklämma, retention 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Prisintervall
14,8155 kr - 10,3947 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Gaffelklämma, retention 6x24 6.0 24.0 Stål

20212216

Prisintervall
5,5028 kr - 3,8978 kr

Lagernivåer
535 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Gaffelklämma, retention 4x8 4.0 8.0 Stål

20212179

Prisintervall
5,5028 kr - 3,8978 kr

Lagernivåer
743 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0