Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,4132 kr - 18,4132 kr | 6800 I lager |
6.61 in
167.9 mm
|
7.189 in
182.6 mm
|
6.709 in
170.4 mm
|
6.531 in
165.9 mm
|
6.63 in
168.4 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2
|
||
0,405 kr - 0,9855 kr | 6800 I lager |
0.839 in
21.3 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
5,1131 kr - 19,1358 kr | 14541 I lager |
2.457 in
62.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
2.685 in
68.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
19,1457 kr - 71,6787 kr | 788 I lager |
7.051 in
179.1 mm
|
7.63 in
193.8 mm
|
7.118 in
180.8 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
1,824 kr - 4,4216 kr | 5951 I lager |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,6334 kr - 2,3596 kr | 35628 I lager |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
75,721 kr - 75,721 kr | 84 I lager |
10.791 in
274.1 mm
|
11.598 in
294.6 mm
|
11.098 in
281.9 mm
|
10.551 in
268.0 mm
|
10.909 in
277.1 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
2
|
||
12,4669 kr - 46,6922 kr | 4591 I lager |
3.913 in
99.4 mm
|
4.374 in
111.1 mm
|
4.071 in
103.4 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
2
|
||
8,1879 kr - 15,1629 kr | 5934 I lager |
2.646 in
67.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.724 in
69.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
0,202 kr - 0,7542 kr | 8580 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
1,3271 kr - 2,0525 kr | 7328 I lager |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
0,7425 kr - 2,7798 kr | 16771 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
0,5903 kr - 2,2142 kr | 26661 I lager |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
2,772 kr - 3,8808 kr | 10196 I lager |
1.902 in
48.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
1,4132 kr - 3,4317 kr | 3035 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.98 in
50.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
2,3842 kr - 5,8295 kr | 59716 I lager |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
0,6779 kr - 1,6476 kr | 4962 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
0,6836 kr - 2,1742 kr | 44542 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
5,5297 kr - 9,6321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.559 in
65.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.622 in
66.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
0,9853 kr - 2,3978 kr | 4466 I lager |
0.98 in
24.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta