Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel rörform | Färg | Material | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443,2323 kr - 443,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
522,138 kr - 522,138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
554,9246 kr - 554,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
284,0605 kr - 284,0605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
519,0089 kr - 519,0089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
513,8393 kr - 513,8393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
521,8659 kr - 521,8659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
555,6049 kr - 555,6049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
443,2323 kr - 443,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Grå
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
774,6362 kr - 774,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
782,9349 kr - 782,9349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
771,5071 kr - 771,5071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
443,2323 kr - 443,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
486,3583 kr - 486,3583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
554,9246 kr - 554,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Grå
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
555,6049 kr - 555,6049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
279,8431 kr - 279,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
554,9246 kr - 554,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
555,6049 kr - 555,6049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
488,535 kr - 488,535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta