Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel rörform | Färg | Material | Håldiameter | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282,70 kr - 282,70 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
491,9361 kr - 491,9361 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
522,138 kr - 522,138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
521,8659 kr - 521,8659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
521,8659 kr - 521,8659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
775,3164 kr - 775,3164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
521,8659 kr - 521,8659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
522,138 kr - 522,138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
284,0605 kr - 284,0605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
775,3164 kr - 775,3164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
493,0245 kr - 493,0245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
774,6362 kr - 774,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
519,0089 kr - 519,0089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
443,2323 kr - 443,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
555,6049 kr - 555,6049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
486,3583 kr - 486,3583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
284,0605 kr - 284,0605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
488,535 kr - 488,535 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Svart
|
Stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
771,5071 kr - 771,5071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
554,9246 kr - 554,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Cirkulär
|
Grå
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta