Meny Sök

Kraftiga länkhuvud – hona

I lager

Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.

Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.

Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation

  • Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent.
  • Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C och samtidigt upprätthålla lastkapaciteten.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3566, SRR3551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handgänga d4 l1 d2 d1 d3 l2 Köp
589,6338 kr - 737,0721 kr 20 I lager
Left Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
364,175 kr - 455,2188 kr 8 I lager
Left Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
783,3108 kr - 979,1386 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
498,59 kr - 623,2076 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
1 605,8112 kr - 2 007,264 kr 16 I lager
Right Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
364,175 kr - 455,2188 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
1 041,6266 kr - 1 302,093 kr 7 I lager
Right Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
589,6338 kr - 737,0721 kr 8 I lager
Right Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
364,175 kr - 455,2188 kr 5 I lager
Right Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
212,7938 kr - 265,9624 kr 39 I lager
Right Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
282,6896 kr - 353,3023 kr 31 I lager
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
690,2359 kr - 862,765 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
1 605,8112 kr - 2 007,264 kr 20 I lager
Left Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
783,3108 kr - 979,1386 kr 19 I lager
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
1 041,6266 kr - 1 302,093 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
578,0442 kr - 722,4955 kr 13 I lager
Right Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
1 605,8112 kr - 2 007,264 kr 5 I lager
Right Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
376,8399 kr - 471,1096 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
2 070,4689 kr - 2 588,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
2 131,8816 kr - 2 664,8819 kr 12 I lager
Left Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
  • av 4
Kraftigt länkhuvud 16.0 64.0 M16 Stål

20264116

Prisintervall
737,0721 kr - 589,6338 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 12.0 50.0 M12 Stål

20264086

Prisintervall
455,2188 kr - 364,175 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 20.0 77.0 M20x1.5 Stål

20264314

Prisintervall
979,1386 kr - 783,3108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kraftigt länkhuvud 14.0 57.0 M14 Stål

20264277

Prisintervall
623,2076 kr - 498,59 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M30x2.0 Stål

20264345

Prisintervall
2 007,264 kr - 1 605,8112 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Kraftigt länkhuvud 12.0 50.0 M12x1.25 Stål

20264260

Prisintervall
455,2188 kr - 364,175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 22.0 84.0 M22x1.5 Stål

20264321

Prisintervall
1 302,093 kr - 1 041,6266 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kraftigt länkhuvud 16.0 64.0 M16 Stål

20264284

Prisintervall
737,0721 kr - 589,6338 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 12.0 50.0 M12 Stål

20264253

Prisintervall
455,2188 kr - 364,175 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 5.0 27.0 M4 Stål

20264192

Prisintervall
265,9624 kr - 212,7938 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 10.0 43.0 M10 Stål

20264239

Prisintervall
353,3023 kr - 282,6896 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kraftigt länkhuvud 14.0 75.0 M14 Rostfritt stål

20264802

Prisintervall
862,765 kr - 690,2359 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M30x2.0 Stål

20264178

Prisintervall
2 007,264 kr - 1 605,8112 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Kraftigt länkhuvud 20.0 77.0 M20x1.5 Stål

20264147

Prisintervall
979,1386 kr - 783,3108 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kraftigt länkhuvud 22.0 84.0 M22x1.5 Stål

20264154

Prisintervall
1 302,093 kr - 1 041,6266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kraftigt länkhuvud 12.0 66.0 M12 Rostfritt stål

20264949

Prisintervall
722,4955 kr - 578,0442 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M27x2.0 Stål

20264352

Prisintervall
2 007,264 kr - 1 605,8112 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Kraftigt länkhuvud 5.0 36.0 M4 Rostfritt stål

20264727

Prisintervall
471,1096 kr - 376,8399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 22.0 111.0 M22x1.5 Rostfritt stål

20264857

Prisintervall
2 588,0562 kr - 2 070,4689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Kraftigt länkhuvud 25.0 124.0 M24x2.0 Rostfritt stål

20264864

Prisintervall
2 664,8819 kr - 2 131,8816 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85