Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 065,7377 kr - 1 332,1721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 896,6472 kr - 1 120,8706 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 3 871,8522 kr - 4 839,7537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 4 705,2443 kr - 5 881,4938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 3 847,7315 kr - 4 809,7259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 3 291,1112 kr - 4 113,9198 kr | 2 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 398,1346 kr - 1 747,6375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 4 599,532 kr - 5 749,3903 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 2 660,6523 kr - 3 325,8154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 3 080,5481 kr - 3 850,6851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 3 955,1668 kr - 4 943,9892 kr | 12 I lager |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 4 307,254 kr - 5 384,006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1 430,2545 kr - 1 787,7565 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 4 895,6249 kr - 6 119,4819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 49 440,3843 kr - 61 800,4804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 5 801,0097 kr - 7 251,3052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 17 460,5001 kr - 21 825,6744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 6 327,11 kr - 7 908,8506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 15 873,2155 kr - 19 841,5317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta