Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: PA, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9099 kr - 1,1777 kr | 39749 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,5243 kr - 0,6793 kr | 43000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,6324 kr - 0,8201 kr | 8000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,8437 kr - 1,0417 kr | 2045 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,5747 kr - 0,7439 kr | 3247 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
10407806 | 2,3547 kr - 2,9071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
|
0,5496 kr - 0,7123 kr | 9132 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,4758 kr - 0,6176 kr | 28980 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
5,634 kr - 6,9556 kr | 570 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
0,4758 kr - 0,6176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,4994 kr - 0,6477 kr | 1885 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Vit
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,662 kr - 0,8589 kr | 19289 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
1,726 kr - 2,2262 kr | 9000 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
1,3351 kr - 2,0768 kr | 900 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,6716 kr - 1,0448 kr | 4100 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,3755 kr - 0,5842 kr | 98 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
1,2721 kr - 1,9789 kr | 900 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
1,1535 kr - 1,7944 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
1,0988 kr - 1,7093 kr | 4400 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
1,0462 kr - 1,6274 kr | 100 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Svart
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta