Meny Sök

Kvadratiska muttrar

I lager

I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.

  • Kvadratiska bronsmuttrar med genomgående hål används när en säker och robust anslutning behövs. De ger stabilitet och styrka, lämpliga för medelkraftiga tillämpningar. Har genomgående hål lämpliga för sexkantsskruvar.
  • Fyrkantig mässingsmutter, används i tillämpningar där relativt lätta laster behövs. De är robust och motstår korrosion, fukt och andra faktorer.
  • Kvadratiska stålmuttrar används i tillämpningar som kräver låga rotationshastigheter, manuell kontroll, fastspänning eller låsning.
  • Kvadratiska stålmuttrar med hål används för tillämpningar med låga varvtal, manuell styrning och låsfunktioner. De har genomgående hål lämpliga för insexskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade fyrkantsmuttrar såväl som vänstergängade.

OBS!Kontaktytor stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.I det här sortimentet finns: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Finns som standard som högergängade kvadratiska muttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Stål, Brons, Mässing Serienummer: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d1 tol 7H Material h1 & w1 Gängans riktning Lead Köp
116,1728 kr - 154,8273 kr 5 I lager
TR16 x 8
16.0
Stål
28.0
Högermontage
8.0
135,4939 kr - 180,5847 kr 14 I lager
TR26 x 5
26.0
Stål
40.0
Högermontage
5.0
478,4744 kr - 637,9905 kr 9 I lager
TR36 x 2
36.0
Stål
60.0
Högermontage
2.0
110,758 kr - 147,7511 kr 9 I lager
TR18 x 4
18.0
Stål
30.0
Vänstermontage
4.0
208,9634 kr - 278,6609 kr 9 I lager
TR24 x 10
24.0
Stål
40.0
Högermontage
10.0
70,5159 kr - 93,972 kr 28 I lager
TR12 x 3
12.0
Stål
25.0
Vänstermontage
3.0
61,0399 kr - 81,3763 kr 21 I lager
TR12 x 3
12.0
Stål
25.0
Högermontage
3.0
92,1752 kr - 122,8429 kr 9 I lager
TR18 x 4
18.0
Stål
30.0
Högermontage
4.0
140,6626 kr - 187,5194 kr 19 I lager
TR24 x 5
24.0
Stål
40.0
Högermontage
5.0
182,5045 kr - 243,2799 kr 2 I lager
TR28 x 5
28.0
Stål
45.0
Högermontage
5.0
93,0367 kr - 123,9751 kr 2 I lager
TR14 x 3
14.0
Stål
25.0
Vänstermontage
3.0
330,551 kr - 440,7059 kr 7 I lager
TR30 x 2
30.0
Stål
45.0
Högermontage
2.0
76,7922 kr - 102,3219 kr 3 I lager
TR14 x 3
14.0
Stål
25.0
Högermontage
3.0
154,692 kr - 206,2006 kr 5 I lager
TR14 x 6
14.0
Stål
25.0
Högermontage
6.0
52,7946 kr - 70,3375 kr Fråga angående leveranstidhär
TR10 x 2
10.0
Stål
17.0
Högermontage
2.0
140,1704 kr - 186,8118 kr 32 I lager
TR22 x 5
22.0
Stål
35.0
Högermontage
5.0
368,5779 kr - 491,5131 kr 3 I lager
TR32 x 6
32.0
Stål
55.0
Vänstermontage
6.0
122,8183 kr - 163,7433 kr 3 I lager
TR20 x 4
20.0
Stål
35.0
Vänstermontage
4.0
85,0375 kr - 113,3608 kr 9 I lager
TR16 x 4
16.0
Stål
28.0
Vänstermontage
4.0
68,3007 kr - 91,1415 kr 2 I lager
TR10 x 2
10.0
Stål
17.0
Vänstermontage
2.0
  • av 4
Fyrkantig mutter TR16 x 8 28.0 Stål

20148744

Prisintervall
154,8273 kr - 116,1728 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    365.0
Fyrkantig mutter TR26 x 5 40.0 Stål

20148867

Prisintervall
180,5847 kr - 135,4939 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1005.0
Fyrkantig mutter TR36 x 2 60.0 Stål

20148959

Prisintervall
637,9905 kr - 478,4744 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1950.0
Fyrkantig mutter TR18 x 4 30.0 Stål

20148768

Prisintervall
147,7511 kr - 110,758 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    1131.0
Fyrkantig mutter TR24 x 10 40.0 Stål

20148836

Prisintervall
278,6609 kr - 208,9634 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    845.0
Fyrkantig mutter TR12 x 3 25.0 Stål

20148676

Prisintervall
93,972 kr - 70,5159 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    739.0
Fyrkantig mutter TR12 x 3 25.0 Stål

20148669

Prisintervall
81,3763 kr - 61,0399 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    210.0
Fyrkantig mutter TR18 x 4 30.0 Stål

20148751

Prisintervall
122,8429 kr - 92,1752 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1131.0
Fyrkantig mutter TR24 x 5 40.0 Stål

20148843

Prisintervall
187,5194 kr - 140,6626 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    845.0
Fyrkantig mutter TR28 x 5 45.0 Stål

20148881

Prisintervall
243,2799 kr - 182,5045 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1175.0
Fyrkantig mutter TR14 x 3 25.0 Stål

20148706

Prisintervall
123,9751 kr - 93,0367 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    285.0
Fyrkantig mutter TR30 x 2 45.0 Stål

20148904

Prisintervall
440,7059 kr - 330,551 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    1335.0
Fyrkantig mutter TR14 x 3 25.0 Stål

20148690

Prisintervall
102,3219 kr - 76,7922 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    285.0
Fyrkantig mutter TR14 x 6 25.0 Stål

20148713

Prisintervall
206,2006 kr - 154,692 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    285.0
Fyrkantig mutter TR10 x 2 17.0 Stål

20148645

Prisintervall
70,3375 kr - 52,7946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    150.0
Fyrkantig mutter TR22 x 5 35.0 Stål

20148812

Prisintervall
186,8118 kr - 140,1704 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
  • Kontaktyta
    700.0
Fyrkantig mutter TR32 x 6 55.0 Stål

20148942

Prisintervall
491,5131 kr - 368,5779 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    1430.0
Fyrkantig mutter TR20 x 4 35.0 Stål

20148799

Prisintervall
163,7433 kr - 122,8183 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    1412.0
Fyrkantig mutter TR16 x 4 28.0 Stål

20148737

Prisintervall
113,3608 kr - 85,0375 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    770.0
Fyrkantig mutter TR10 x 2 17.0 Stål

20148652

Prisintervall
91,1415 kr - 68,3007 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
  • Kontaktyta
    150.0