Meny Sök

Kvadratiska vinklade insatser

I lager

Vinklade fyrkantiga insatser med vinklad bas är idealiska för rörändar, oregelbundna ytor och vinklade anslutningar. Används ofta inom möbel- och byggindustrin. De är lätta att sätta i och har lång livslängd. Finns i polyeten (PE) och nylon, med en elegant svart finish.De är enkla att montera för möbler och konstruktioner.Idealiska för rörändar eller ojämna ytor och för rör som vilar mot vinklade ytor.Utformade för att vara hållbara och hållbara. Material: Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1555

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 Huvudform L1 T1 Typ Köp
0,8612 kr - 1,3668 kr 8050 I lager
1.2 mm
1,2584 kr - 1,7617 kr 11995 I lager
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
2,1746 kr - 4,8464 kr 1268 I lager
1.2 mm
2,2782 kr - 5,1881 kr 1900 I lager
1.0 mm
1.5 mm
2,248 kr - 4,3867 kr 500 I lager
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
2,7874 kr - 3,9188 kr 6279 I lager
1.0 mm
Flat
2.0 mm
1
0,6743 kr - 0,9441 kr 550 I lager
1.0 mm
2.0 mm
Rörinsats

10092958

Prisintervall
1,3668 kr - 0,8612 kr

Lagernivåer
8050 I lager
Egenskaper
  • T1
    1.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Kvadratisk Rörinsats 1.6 mm 1.2 mm Svart LDPE - PIR

10093252

Prisintervall
1,7617 kr - 1,2584 kr

Lagernivåer
11995 I lager
Egenskaper
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Huvudform
    Angled
  • Typ
    3
Rörinsats 1.2 mm Svart LDPE - PIR

10127582

Prisintervall
4,8464 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
1268 I lager
Egenskaper
  • T1
    1.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rörinsats 1.5 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

10092941

Prisintervall
5,1881 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvadratisk Rörinsats 1.6 mm 1.2 mm Svart LDPE - PIR

10093245

Prisintervall
4,3867 kr - 2,248 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Huvudform
    Angled
  • Typ
    3
Kvadratisk Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246726

Prisintervall
3,9188 kr - 2,7874 kr

Lagernivåer
6279 I lager
Egenskaper
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Huvudform
    Flat
  • Typ
    1
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10261255

Prisintervall
0,9441 kr - 0,6743 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material
    Polyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790