Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Maximalt grepp | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
1.043 in
26.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | 50 I lager |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
1.122 in
28.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.728 in
18.5 mm
|
Skårad nyckel
|
||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.965 in
24.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Skårad nyckel
|
|||
| 34,4192 kr - 34,4192 kr | 386 I lager |
Handtag med nyckel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Skårad nyckel
|
|||
| 21,6602 kr - 33,6936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.965 in
24.5 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag som kräver drivverktyg
|
0.728 in
18.5 mm
|
Trekantsnyckel 8,0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta