10276341
494463
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 39 | 362,5477 kr |
40 + | 186,1428 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hjulmaterial | PA |
---|---|
Material, trissans hölje | Rostfritt stål |
Färg | Vit |
Typ av trissa | Hjul till bulthål |
Typ av montage | Bulthål |
Belastningskapacitet | 60.0 kg |
Belastningskapacitet | 60.0 kg |
Hjulbredd | 0.866 in |
Hjulbredd | 22.0 mm |
Hjuldiameter | 60.0 mm |
Hjuldiameter | 2.362 in |
Allt material, trissans hölje | Rostfritt stål |
Total höjd | 3.543 in |
Total höjd | 90.0 mm |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta