I vårt utbud av låsande gastryckfjädrar finns låsande säkerhetsgastryckfjädrar och låsande gastryckfjädrar för blocklyft. Dessa gastryckfjädrar är perfekta där rörelsejusteringar kräver bekvämlighet och säkerhet, även i låst läge. De används vanligen på det medicinska området, i laboratorier, fordonsindustrin liksom för möbler och industriell utrustning vid öppning, stängning, lutning eller dämpning.
Säkerhetsgastryckfjädrar är försedda med hölje. Eliminerar behovet av separata säkerhetsstänger i kritiska operationer med lyftanordningar. I sitt ytterläge låser dem helt – det skyddar användaren mot att skadas i händelse av överbelastning eller felanvändning. Höljet ska tryckas in aktivt för att frigöra låset och säkerställa säker användning. De är kompletta, underhållsfria och levereras parvis. Staven är av stål och fästens av polyamid och stål.
Gastryckfjädrar för blocklyft fungerar precis som konventionella gastryckfjädrar, men har dessutom en särskild invändig låsventil som gör att de kan låsas i olika lägen. Denna låsmekanism gör att dämparen bara kan röra sig när frigöringssprinten, på kolvstångens ände, är nertryckt. Typiska användningsområden för blocklyft: inställning av höjd och vinkel för flygplansstolar, bussar, tåg och andra specialisttransporter. Den ger också kontrollerad justering av sjukhussängar, fysioterapibord och rullstolar samt för höjbara skrivbord. Finns i kolstål och rostfritt stål. Används med ena handen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Längd med utsträckt kolv | Gängstorlek | Stångdiameter | Slaglängd | Maximal kraft | Kompatibel kolvdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764,511 kr - 1 078,5083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
771,2532 kr - 1 088,1315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
766,4426 kr - 1 081,3809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
730,3912 kr - 1 030,5363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1 255,2043 kr - 1 770,9426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
1 292,9525 kr - 1 824,0853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
962,5157 kr - 1 357,8663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
921,217 kr - 1 299,553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
1 273,1483 kr - 1 796,3649 kr | 20 I lager |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
721,7211 kr - 1 018,1843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1 828,4353 kr - 1 828,4353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
990,4024 kr - 990,4024 kr | 10 I lager |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
1 295,1416 kr - 1 295,1416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
10354261 | 1 218,9568 kr - 1 218,9568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1 066,5872 kr - 1 066,5872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
914,2176 kr - 914,2176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
10354254 | 1 142,772 kr - 1 142,772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2 742,6529 kr - 2 742,6529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2 285,5441 kr - 2 285,5441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta