Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
38,0439 kr - 54,3484 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
316 Rostfritt stål
30.0
M6
4.2
6.5
32,7001 kr - 46,7146 kr 161 I lager
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
16.0
M4
2.8
4.5
27,383 kr - 39,1187 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
316 Rostfritt stål
20.0
M2.5
1.7
2.8
29,1909 kr - 41,7013 kr 53 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
30.0
M6
4.2
6.5
36,4487 kr - 52,0697 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
316 Rostfritt stål
60.0
M4
2.8
4.5
29,9087 kr - 42,7267 kr 23 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
80.0
M6
4.2
6.5
29,1909 kr - 41,7013 kr 561 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
30.0
M5
3.7
5.5
30,5733 kr - 43,6762 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
316 Rostfritt stål
20.0
M3
2.0
3.5
28,7124 kr - 41,0176 kr 12 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
20.0
M5
3.7
5.5
29,1909 kr - 41,7013 kr 366 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
60.0
M5
3.7
5.5
25,7879 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 303
20.0
M3
2.0
3.5
28,1806 kr - 40,258 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 303
16.0
M4
2.8
4.5
32,3811 kr - 46,2588 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 303
16.0
M6
4.2
6.5
35,6246 kr - 50,8924 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
Svärtat rostfritt 316
16.0
M5
3.7
5.5
35,0928 kr - 50,1328 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
30.0
M4
2.8
4.5
29,2441 kr - 41,7773 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
Svärtat rostfritt 316
10.0
M3
2.0
3.5
33,4977 kr - 47,8539 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
20.0
M4
2.8
4.5
40,1973 kr - 57,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 316
20.0
M6
4.2
6.5
38,2831 kr - 54,6903 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
50.0
M4
2.8
4.5
32,1684 kr - 45,955 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
Svärtat rostfritt 316
12.0
M4
2.8
4.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M6 30.0 316 Rostfritt stål

20189242

Prisintervall
54,3484 kr - 38,0439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 16.0 316 Rostfritt stål

20189068

Prisintervall
46,7146 kr - 32,7001 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 20.0 316 Rostfritt stål

20188986

Prisintervall
39,1187 kr - 27,383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M6 30.0 303 Rostfritt stål

20188894

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 60.0 316 Rostfritt stål

20189129

Prisintervall
52,0697 kr - 36,4487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 303 Rostfritt stål

20188931

Prisintervall
42,7267 kr - 29,9087 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 30.0 303 Rostfritt stål

20188825

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
561 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M3 20.0 316 Rostfritt stål

20189013

Prisintervall
43,6762 kr - 30,5733 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M5 20.0 303 Rostfritt stål

20188801

Prisintervall
41,0176 kr - 28,7124 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 60.0 303 Rostfritt stål

20188856

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
366 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M3 20.0 Svärtat rostfritt 303

20189365

Prisintervall
36,8398 kr - 25,7879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M4 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189419

Prisintervall
40,258 kr - 28,1806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 16.0 Svärtat rostfritt 303

20189563

Prisintervall
46,2588 kr - 32,3811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M5 16.0 Svärtat rostfritt 316

20189846

Prisintervall
50,8924 kr - 35,6246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M4 30.0 Svärtat rostfritt 316

20189792

Prisintervall
50,1328 kr - 35,0928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M3 10.0 Svärtat rostfritt 316

20189693

Prisintervall
41,7773 kr - 29,2441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M4 20.0 Svärtat rostfritt 316

20189778

Prisintervall
47,8539 kr - 33,4977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M6 20.0 Svärtat rostfritt 316

20189921

Prisintervall
57,4248 kr - 40,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M4 50.0 Svärtat rostfritt 316

20189815

Prisintervall
54,6903 kr - 38,2831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 12.0 Svärtat rostfritt 316

20189754

Prisintervall
45,955 kr - 32,1684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5