Meny Sök

Låsande skruvar med bricka

I produktion

Låsande skruvar med brickor som har en med skalle och en sexkantig drivning. Hexagonala drifter är idealiska för precisionsmontering och är särskilt användbara när utrymmet är begränsat.

Dessa skruvar är ett utmärkt alternativ för paneler med icke-gängade hål. Varje skruv inkluderar en integrerad bricka som säkerställer säker retention i ogängade paneler. Det fördelar lasten jämnt och minskar risken för skador på känsliga ytor.

Vänligen observera: Dessa skruvar har en mindre skaftdiameter och bör inte dras åt till rekommenderat vridmoment för en motsvarande skruv av den visade gängstorleken.

  • Konstruerad av rostfritt stål, med motståndskraft mot korrosion. De erbjuder utmärkt styrka, hållbarhet och lång livslängd.
  • Ett populärt val inom byggsektorn, industriell maskinteknik och fordonsapplikationer.
  • Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EC (vanligtvis motsvarande ISO 4762)
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0163

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
73 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Köp
50,752 kr - 72,5355 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
53,8314 kr - 76,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
52,3487 kr - 74,7024 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
49,9537 kr - 71,2809 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
49,9537 kr - 71,2809 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
58,3933 kr - 83,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
56,2264 kr - 80,2909 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
54,6297 kr - 78,0099 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
53,6033 kr - 76,5272 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
56,6826 kr - 80,9752 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
80,633 kr - 115,19 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
66,9471 kr - 95,5735 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
124,4281 kr - 177,8033 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
  • av 4
Låsskruv Sexkantsbit M5 28.0 303 Rostfritt stål

20758882

Prisintervall
72,5355 kr - 50,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 35.0 303 Rostfritt stål

20758981

Prisintervall
76,8694 kr - 53,8314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M4 25.0 303 Rostfritt stål

20758806

Prisintervall
74,7024 kr - 52,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv Sexkantsbit M4 12.0 303 Rostfritt stål

20758776

Prisintervall
71,2809 kr - 49,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv Sexkantsbit M5 20.0 303 Rostfritt stål

20758875

Prisintervall
71,2809 kr - 49,9537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 60.0 303 Rostfritt stål

20759018

Prisintervall
83,4843 kr - 58,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv Sexkantsbit M8 30.0 303 Rostfritt stål

20759063

Prisintervall
80,2909 kr - 56,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Låsskruv Sexkantsbit M5 40.0 303 Rostfritt stål

20758912

Prisintervall
78,0099 kr - 54,6297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Låsskruv Sexkantsbit M4 35.0 303 Rostfritt stål

20758820

Prisintervall
76,5272 kr - 53,6033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Låsskruv Sexkantsbit M6 50.0 303 Rostfritt stål

20759001

Prisintervall
80,9752 kr - 56,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Låsskruv M12 24.0 303 Rostfritt stål

20759247

Prisintervall
115,19 kr - 80,633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Låsskruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20759148

Prisintervall
95,5735 kr - 66,9471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Låsskruv M16 32.0 303 Rostfritt stål

20759315

Prisintervall
177,8033 kr - 124,4281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0