Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M3 16.0 Svärtat rostfritt 316

Låsande skruv med fingergrepp med lågt huvud och spår. Design som kombinerar egenskaper hos tumskruvar med fasthållningskraften hos låsskruvar. Ger en säker fästlösning som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av förlorade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svärtad finish och gjord av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20188245

Tillverkarens artikelnummer:

20188245

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 42,1571 kr
100 - 249 37,9413 kr
250 - 749 33,7256 kr
750 + 29,51 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

42,16 kr

1 x 42,1571 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 8.0
d4 min 3.5
h1 5.0
Drevtyp Bits med spår
Material Svärtat rostfritt 316
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss