Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Köp
30,179 kr - 43,1158 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
30.0
8.5
3.7
28,1087 kr - 40,1494 kr 80 I lager
M6
7.5
303 Rostfritt stål
6.5
20.0
10.0
4.2
32,342 kr - 46,2058 kr 198 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
30.0
7.0
2.8
37,4714 kr - 53,5394 kr 166 I lager
M6
7.5
303 Rostfritt stål
6.5
80.0
10.0
4.2
47,8538 kr - 68,3714 kr 100 I lager
M12
15.0
303 Rostfritt stål
13.2
50.0
18.0
8.0
32,2802 kr - 46,1131 kr 150 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
35.0
13.0
6.0
28,7267 kr - 41,0455 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
303 Rostfritt stål
6.5
25.0
10.0
4.2
31,8064 kr - 45,4436 kr 102 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
25.0
7.0
2.8
34,9891 kr - 49,9859 kr 100 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
45.0
13.0
6.0
38,7074 kr - 55,3007 kr 100 I lager
M10
12.5
303 Rostfritt stål
10.6
25.0
16.0
7.5
28,9224 kr - 41,3133 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
25.0
8.5
3.7
33,4235 kr - 47,7508 kr 90 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
40.0
7.0
2.8
45,9689 kr - 65,6625 kr 100 I lager
M12
15.0
303 Rostfritt stål
13.2
40.0
18.0
8.0
100,9915 kr - 118,8105 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
80.0
24.0
12.0
25,4204 kr - 36,3075 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
303 Rostfritt stål
3.5
8.0
5.5
2.0
25,6264 kr - 36,6062 kr 338 I lager
M2.5
3.0
303 Rostfritt stål
2.8
8.0
4.5
1.8
29,6537 kr - 42,3639 kr 649 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
10.0
7.0
2.8
26,2753 kr - 37,5435 kr 900 I lager
M2.5
3.0
303 Rostfritt stål
2.8
12.0
4.5
1.8
73,3772 kr - 86,3346 kr 111 I lager
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
40.0
24.0
12.0
70,0812 kr - 82,4412 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
303 Rostfritt stål
17.5
35.0
24.0
12.0
  • av 24
Låsskruv M5 30.0 303 Rostfritt stål

20138356

Prisintervall
43,1158 kr - 30,179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

20137229

Prisintervall
40,1494 kr - 28,1087 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M4 30.0 303 Rostfritt stål

20138325

Prisintervall
46,2058 kr - 32,342 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M6 80.0 303 Rostfritt stål

20138400

Prisintervall
53,5394 kr - 37,4714 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M12 50.0 303 Rostfritt stål

20138608

Prisintervall
68,3714 kr - 47,8538 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv M8 35.0 303 Rostfritt stål

20138967

Prisintervall
46,1131 kr - 32,2802 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20138851

Prisintervall
41,0455 kr - 28,7267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv M4 25.0 303 Rostfritt stål

20138929

Prisintervall
45,4436 kr - 31,8064 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M8 45.0 303 Rostfritt stål

20138974

Prisintervall
49,9859 kr - 34,9891 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20138479

Prisintervall
55,3007 kr - 38,7074 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv M5 25.0 303 Rostfritt stål

20138943

Prisintervall
41,3133 kr - 28,9224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv M4 40.0 303 Rostfritt stål

20138936

Prisintervall
47,7508 kr - 33,4235 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M12 40.0 303 Rostfritt stål

20138585

Prisintervall
65,6625 kr - 45,9689 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv M16 80.0 303 Rostfritt stål

20140328

Prisintervall
118,8105 kr - 100,9915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20139148

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20139209

Prisintervall
36,6062 kr - 25,6264 kr

Lagernivåer
338 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20140243

Prisintervall
42,3639 kr - 29,6537 kr

Lagernivåer
649 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20139476

Prisintervall
37,5435 kr - 26,2753 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Låsskruv M16 40.0 303 Rostfritt stål

20140281

Prisintervall
86,3346 kr - 73,3772 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv M16 35.0 303 Rostfritt stål

20140274

Prisintervall
82,4412 kr - 70,0812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0