Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,7245 kr - 35,3207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
51,8418 kr - 74,0597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
73,1368 kr - 104,4811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Titan G2
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
29,51 kr - 42,1571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Titan G2
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
85,2598 kr - 121,7998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
101,3307 kr - 144,7582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
66,3574 kr - 94,7964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
82,0696 kr - 117,2422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
35.0
|
24.0
|
12.0
|
||
37,9641 kr - 54,2345 kr | 602 I lager |
M6
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
21,5343 kr - 30,7632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
Titan G2
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
20,7367 kr - 29,6238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
Titan G2
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
114,2115 kr - 163,1593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
25.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
70,7176 kr - 101,0251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Titan G2
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
19,1416 kr - 27,345 kr | 66 I lager |
M2.5
|
3.0
|
Titan G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
65,1346 kr - 93,0494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
23,927 kr - 34,1814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
Titan G2
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
32,7001 kr - 46,7146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Titan G2
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
19,6733 kr - 28,1047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
Titan G2
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
41,4734 kr - 59,2477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Titan G2
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
69,92 kr - 99,8858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Titan G2
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta