Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,8757 kr - 26,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
Titan G2
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
86,3777 kr - 123,3967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
111,4639 kr - 159,2341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
60.0
|
24.0
|
12.0
|
||
26,8514 kr - 38,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Titan G2
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
56,0954 kr - 80,1364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
97,5689 kr - 139,3842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Titan G2
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
137,8992 kr - 196,9988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Titan G2
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
74,2534 kr - 106,0763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
74,2534 kr - 106,0763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
64,8687 kr - 92,6696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Titan G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
||
45,4612 kr - 64,9447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Titan G2
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
122,6103 kr - 175,1575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
18,0781 kr - 25,8259 kr | 244 I lager |
M2.5
|
3.0
|
Titan G2
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
134,8712 kr - 192,6733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
70,4516 kr - 100,6453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
74,2534 kr - 106,0763 kr | 202 I lager |
M8
|
10.0
|
Titan G2
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
35,8904 kr - 51,2721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Titan G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
39,0807 kr - 55,8296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Titan G2
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
70,1858 kr - 100,2654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Titan G2
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
49,7148 kr - 71,0213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Titan G2
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta