Meny Sök

Låsande skruvar – pannhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 14583.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0150A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
80 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Drevtyp d2 a012 Köp
Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
25.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.2
Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.2
Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Stjärnskruvmejsel
3.7
33,2274 kr - 47,4647 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
27,3952 kr - 39,0854 kr 1929 I lager
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Stjärnskruvmejsel
1.7
26,183 kr - 37,3967 kr 44 I lager
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
26,183 kr - 37,3967 kr 29 I lager
M3
4.5
10.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
26,7347 kr - 38,1924 kr 227 I lager
M4
6.0
50.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
26,7347 kr - 38,1924 kr 100 I lager
M4
6.0
40.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
28,2199 kr - 40,3142 kr 53 I lager
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
26,183 kr - 37,3967 kr 99 I lager
M3
4.5
20.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
28,2199 kr - 40,3142 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
26,7347 kr - 38,1924 kr 450 I lager
M4
6.0
30.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
26,7347 kr - 38,1924 kr 100 I lager
M4
6.0
20.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
28,2199 kr - 40,3142 kr 236 I lager
M5
7.5
50.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
26,7347 kr - 38,1924 kr 110 I lager
M3
4.5
25.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
27,2015 kr - 38,8608 kr 85 I lager
M5
7.5
16.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
26,183 kr - 37,3967 kr 29 I lager
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
26,183 kr - 37,3967 kr 2 I lager
M4
6.0
16.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
  • av 4
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20188061


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20188146


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20188177


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20188115


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140427

Prisintervall
47,4647 kr - 33,2274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20180034

Prisintervall
39,0854 kr - 27,3952 kr

Lagernivåer
1929 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137687

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137670

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137762

Prisintervall
38,1924 kr - 26,7347 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137755

Prisintervall
38,1924 kr - 26,7347 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137847

Prisintervall
40,3142 kr - 28,2199 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137694

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137861

Prisintervall
40,3142 kr - 28,2199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137748

Prisintervall
38,1924 kr - 26,7347 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137731

Prisintervall
38,1924 kr - 26,7347 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137823

Prisintervall
40,3142 kr - 28,2199 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137700

Prisintervall
38,1924 kr - 26,7347 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137786

Prisintervall
38,8608 kr - 27,2015 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137717

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137724

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0