Låsande uttagsvridklämmor använder en vrid-låsmetod som säkerställer en tät och solid anslutning, samtidigt som de möjliggör snabb in- och urkoppling när det är nödvändigt.
Låsningsuttaget är en förankringspunkt, medan vridklämman ger ett stadigt tryck för att hålla komponenterna på plats. Det minskar möjligheten för oavsiktlig demontering.
Vridklämman är användbar vid upprepade monteringar och demonteringar, utan att kompromissa med säkerheten.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR33966
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d5 tol. H9 | h2 | h1 | d1 | d2 | d4 | d3 tol. h9 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,1586 kr - 282,1586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
3.5
|
11.5
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
26.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta