Meny Sök

Låsande behållare M3 8.0 Rostfritt stål

This Locking Receptacle Turn Clamp is beneficial when requiring repeated assembly and disassembly, without sacrificing security. It is made from stainless steel. It is ideal for applications where space is limited.
Essentra artikelnummer:

20760540

Tillverkarens artikelnummer:

20760540

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 290,6234 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

290,62 kr

1 x 290,6234 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 14.0
d2 8.0
d3 tol. h9 26.0
d4 20.0
d5 tol. H9 M3
h1 11.5
h2 3.5
h3 1.5
Vikt g 19.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss