Meny Sök

Låsmuttrar – Skjuts på

I lager

Dessa låsmuttrar Slip-On, som går snabbt att montera och är åtsittande, förhindrar att skruvar och bultar snurrar, glider eller lossnar. De eliminerar behovet av tidsödande på- och avskruvning på långa gängor och risken att gängorna går sönder.

Är förzinkad, alltså korrosionsbeständig, och kan träs över trasiga eller böjda dubbar med upp till 20 graders vinkel. Passar för utomhusbruk och är både underhållsfria och återanvändbara. Montering och demontering går 50 % snabbare, sparar tid och kraft när de används.

Lätta att få på plats i begränsade utrymmen, specialskiftnyckel behövs inte. Öppna bara låsmuttern, placera den där den behövs och dra sedan åt med skiftnyckel. Den kan dessutom klara temperaturer på upp till +150 C. Används ofta inom byggnation, till byggnadsställningar, i fordon och i mekaniska tillämpningar.

  • Kan träs över trasiga eller böjda dubbar med upp till 20 graders vinkel.
  • Kan återanvändas och montering och demontering går 50 % snabbare, sparar tid och kraft när de används.
  • Tål temperaturer upp till +150 C.
Material: Stål Serienummer: SR24520

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 A/F d1 w1 Köp
302,8823 kr - 378,5734 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4
51.0
M22
58.6
335,5913 kr - 419,43 kr 1 I lager
50.0
108.0
M48
1-3/4"
215,6192 kr - 269,4649 kr 215 I lager
16.5
33.0
M16
38.5
41,0928 kr - 51,366 kr 471 I lager
9.5
19.0
M8
22.0
45,3438 kr - 56,6797 kr 30 I lager
12.4
22.0
M10
25.7
146,6588 kr - 183,3826 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5
33.0
M18
38.5
226,4828 kr - 283,0444 kr 12 I lager
20.3
41.0
M20
47.7
139,81 kr - 174,7625 kr 1 I lager
15.9
27.0
M12
31.1
51,1298 kr - 63,8828 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9
27.0
M14
31.1
34,7163 kr - 43,3364 kr 11 I lager
9.5
16.0
M6
18.2
Låsmutter M22 58.6 25.4 Stål

20252670

Prisintervall
378,5734 kr - 302,8823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M22
  • w1
    58.6
  • h1
    25.4
  • A/F
    51.0
  • Vikt g
    259.0
Låsmutter M48 1-3/4" 50.0 Stål

20252687

Prisintervall
419,43 kr - 335,5913 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M48
  • w1
    1-3/4"
  • h1
    50.0
  • A/F
    108.0
  • Belastning max. kN
    17.0
Låsmutter M16 38.5 16.5 Stål

20252731

Prisintervall
269,4649 kr - 215,6192 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • Belastning max. kN
    22.2
Låsmutter M8 22.0 9.5 Stål

20252700

Prisintervall
51,366 kr - 41,0928 kr

Lagernivåer
471 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • w1
    22.0
  • h1
    9.5
  • A/F
    19.0
  • Vridmoment till max. Nm
    18-25
Låsmutter M10 25.7 12.4 Stål

20252717

Prisintervall
56,6797 kr - 45,3438 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • w1
    25.7
  • h1
    12.4
  • A/F
    22.0
  • Belastning max. kN
    8.9
Låsmutter M18 38.5 16.5 Stål

20252663

Prisintervall
183,3826 kr - 146,6588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M18
  • w1
    38.5
  • h1
    16.5
  • A/F
    33.0
  • Belastning max. kN
    22.2
Låsmutter M20 47.7 20.3 Stål

20252748

Prisintervall
283,0444 kr - 226,4828 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1
    M20
  • w1
    47.7
  • h1
    20.3
  • A/F
    41.0
  • Belastning max. kN
    35.6
Låsmutter M12 31.1 15.9 Stål

20252724

Prisintervall
174,7625 kr - 139,81 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • Belastning max. kN
    17.8
Låsmutter M14 31.1 15.9 Stål

20252656

Prisintervall
63,8828 kr - 51,1298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M14
  • w1
    31.1
  • h1
    15.9
  • A/F
    27.0
  • Belastning max. kN
    17.8
Låsmutter M6 18.2 9.5 Stål

20252694

Prisintervall
43,3364 kr - 34,7163 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • w1
    18.2
  • h1
    9.5
  • A/F
    16.0
  • Belastning max. kN
    2.9