Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8949 kr - 1,8949 kr | 599 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
1,7197 kr - 1,7197 kr | 6038 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
1,0174 kr - 1,0174 kr | 674298 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2032 kr - 1,2032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,936 kr - 1,936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,8666 kr - 0,8666 kr | 2562 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,1569 kr - 1,1569 kr | 86741 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0989 kr - 1,0989 kr | 2 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,0028 kr - 1,0028 kr | 57903 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,7373 kr - 1,7373 kr | 12000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,8976 kr - 1,8976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,8022 kr - 1,8022 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,4791 kr - 1,4791 kr | 2051 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5394 kr - 1,5394 kr | 2011 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,9193 kr - 1,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,5067 kr - 1,5067 kr | 2990 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,9193 kr - 1,9193 kr | 2000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,4268 kr - 1,4268 kr | 3000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3304 kr - 1,3304 kr | 17 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3996 kr - 1,3996 kr | 12325 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta