Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9443 kr - 3,1885 kr | 2049 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
2,6284 kr - 2,8582 kr | 2849 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,6284 kr - 2,8582 kr | 7594 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
2,4991 kr - 2,8582 kr | 25196 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
3,0736 kr - 3,3321 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
3,246 kr - 3,5189 kr | 966 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
4,6323 kr - 4,6323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,7864 kr - 3,1885 kr | 2000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
4,7089 kr - 4,7089 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
3,0736 kr - 3,3321 kr | 3917 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
3,246 kr - 3,5189 kr | 2280 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,8666 kr - 1,8666 kr | 2699 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5799 kr - 1,5799 kr | 454 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,1029 kr - 3,1029 kr | 1000 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 8000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 980 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 16446 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5798 kr - 0,8839 kr | 6000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta