Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.
Det ledade ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.
Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Totallängd | Inre höjd | Hålstorlek | Total bredd | Paneltjocklekar | Monteringsmetod | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7651 kr - 1,0503 kr | 196713 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,9551 kr - 1,3132 kr | 68535 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,9551 kr - 1,3132 kr | 193332 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,7223 kr - 0,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
10038055 | 0,7745 kr - 1,0613 kr | 8594 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|
0,9551 kr - 1,3132 kr | 3995 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,7745 kr - 1,0613 kr | 597 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
1,8376 kr - 2,1069 kr | 242304 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,7745 kr - 1,0613 kr | 7587 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
4,3116 kr - 5,323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Vidhäftande
|
||
0,7651 kr - 1,0503 kr | 23130 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
2,1227 kr - 2,4236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,7651 kr - 1,0503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,7745 kr - 1,0613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,7651 kr - 1,0503 kr | 20000 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,9551 kr - 1,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,9551 kr - 1,3132 kr | 3998 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
0,7745 kr - 1,0613 kr | 23248 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,7651 kr - 1,0503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Itryckning
|
||
1,7742 kr - 2,0277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Locking
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta