Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. Har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: SRL1730, SRL1733, SRL1732
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964,088 kr - 1 377,2686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
| 543,161 kr - 776,0094 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
| 560,3626 kr - 800,5017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
| 2 043,1193 kr - 2 918,807 kr | 7 I lager |
9.0
|
14.0
|
94.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
112.0
|
||
| 794,6919 kr - 1 135,3067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
| 417,0538 kr - 595,7911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
| 353,7153 kr - 505,2263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 2 465,1855 kr - 3 521,661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
17.5
|
112.0
|
60.0
|
90.0
|
211.0
|
134.0
|
||
| 944,8358 kr - 1 349,8143 kr | 1 I lager |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 546,0089 kr - 779,9965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
||
| 759,4913 kr - 1 084,955 kr | 2 I lager |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
| 526,529 kr - 752,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 454,0771 kr - 648,649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
| 1 294,2224 kr - 1 848,8891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
14.0
|
80.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
98.0
|
||
| 693,4188 kr - 990,517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 463,4184 kr - 662,0914 kr | 10 I lager |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 1 155,9259 kr - 1 651,2414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 1 881,5836 kr - 2 688,0091 kr | 2 I lager |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 400,4217 kr - 571,9822 kr | 20 I lager |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 515,5928 kr - 736,4798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta