Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.
Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.
Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.
Färg: Svart Serienummer: SR204, SR504
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Handtagsbredd | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Trekantsnyckel 9,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euronyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nyckel - Eastern
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Trekantsnyckel 9,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nyckel - Eastern
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Olika låsning
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Olika låsning
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Lika låsning
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nyckel - Eastern
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euronyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Nyckel - Eastern
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euronyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euronyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Lika låsning
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta