Meny Sök

Lokaliseringsbussningar

I lager

Lokaliseringsbussningar fungerar i linje med One-Touch fästelement för att exakt positionera och rikta in komponenter. De är en säker och exakt metod för att hitta och hålla kvar föremål på plats.

Avsedd att korrekt och exakt hitta och hålla föremål på plats samt för säker fästning av paneler och lock. Spännbussningarna kan å andra sidan fungera som mottagare för One-Touch fästelement. One-touch fästelement kan installeras utan behov av bussningar.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.

  • Används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Tål temperaturer upp till 180 C.
  • Ger ett säkert och exakt sätt att hitta och behålla föremål på plats.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Material För paneltjocklek d1 Typ m1 Köp
102,8203 kr - 137,0937 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
Rostfritt stål
6.0
Bush
254,0049 kr - 338,6732 kr 2 I lager
21.0
Stål
32.0
Thin Plate
199,9181 kr - 266,5575 kr 15 I lager
5.0
Stål
25.0
Flush Fit
195,4878 kr - 260,6504 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
Stål
25.0
Thin Plate
331,074 kr - 441,432 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
Rostfritt stål
25.0
Flush Fit
116,1113 kr - 154,815 kr 20 I lager
6.0
Rostfritt stål
16.0
One-Touch
70,7005 kr - 94,2673 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
Stål
6.0
Bush
89,6216 kr - 119,4955 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
Stål
10.0
Bush
125,8026 kr - 167,7368 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
Rostfritt stål
10.0
Bush
231,761 kr - 309,0147 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
Stål
32.0
Flush Fit
375,2849 kr - 500,3799 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
Rostfritt stål
32.0
Flush Fit
342,1498 kr - 456,1997 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
Rostfritt stål
25.0
Thin Plate
419,4958 kr - 559,3277 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
Rostfritt stål
32.0
Thin Plate
Positionerande genomföring M12 x 1.5 6.0 Rostfritt stål

20190248

Prisintervall
137,0937 kr - 102,8203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Vikt g
    9.0
  • Material
    Rostfritt stål
  • Typ
    Bush
Positionerande genomföring M20 x 1.5 32.0 Stål

20190477

Prisintervall
338,6732 kr - 254,0049 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0
Positionerande genomföring M2 x 0.4 25.0 Stål

20190484

Prisintervall
266,5575 kr - 199,9181 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • Vikt g
    20.0
Positionerande genomföring M14 x 1.5 25.0 Stål

20190460

Prisintervall
260,6504 kr - 195,4878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Positionerande genomföring M2 x 0.4 25.0 Rostfritt stål

20191948

Prisintervall
441,432 kr - 331,074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    21.0
  • d4
    14.0
  • a ±0.1
    5.0
Positionerande genomföring M12 x 1.5 16.0 Rostfritt stål

20190514

Prisintervall
154,815 kr - 116,1113 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • d2
    6.0
  • Vikt g
    12
  • Material
    Rostfritt stål
  • Typ
    One-Touch
Positionerande genomföring M12 x 1.5 6.0 Stål

20190224

Prisintervall
94,2673 kr - 70,7005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • d2
    16.0
  • Vikt g
    9.0
  • Material
    Stål
  • Typ
    Bush
Positionerande genomföring M16 x 1.5 10.0 Stål

20190231

Prisintervall
119,4955 kr - 89,6216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Vikt g
    13.0
  • Material
    Stål
  • Typ
    Bush
Positionerande genomföring M16 x 1.5 10.0 Rostfritt stål

20190255

Prisintervall
167,7368 kr - 125,8026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • d2
    20.0
  • Vikt g
    13.0
  • Material
    Rostfritt stål
  • Typ
    Bush
Positionerande genomföring M3 x 0.5 32.0 Stål

20190491

Prisintervall
309,0147 kr - 231,761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Vikt g
    35.0
Positionerande genomföring M3 x 0.5 32.0 Rostfritt stål

20191955

Prisintervall
500,3799 kr - 375,2849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    32.0
  • d2
    8.0
  • d3
    26.0
  • d4
    20.0
  • Vikt g
    35.0
Positionerande genomföring M14 x 1.5 25.0 Rostfritt stål

20191986

Prisintervall
456,1997 kr - 342,1498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    5.0
  • d4
    25.0
  • a ±0.1
    10.5
Positionerande genomföring M20 x 1.5 32.0 Rostfritt stål

20191993

Prisintervall
559,3277 kr - 419,4958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    32.0
  • d2
    21.0
  • d3
    8.0
  • d4
    32.0
  • a ±0.1
    13.0