Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magneter med stålhölje är perfekta för användning som fästen vid kassadiskar, utställningar eller för att hålla fast utrustning vid arbete. Våra magneter med stålhölje finns i olika storlekar och fästvarianter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Högsta drifttemperatur | Dragstyrka | Magnetmaterial | Gängstorlek | Total diameter | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141,4262 kr - 156,6989 kr | Fråga angående leveranstidhär |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
79,0188 kr - 87,7571 kr | 2 I lager |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodym
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
100,1473 kr - 111,025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
83,1122 kr - 91,9224 kr | 31 I lager |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodym
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
71,2312 kr - 78,8522 kr | 591 I lager |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
98,6578 kr - 109,3014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
88,9751 kr - 98,6729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
299,2842 kr - 331,6388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
224,8321 kr - 249,1959 kr | 181 I lager |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
23,2412 kr - 25,7095 kr | 81 I lager |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrit
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
100,1473 kr - 111,025 kr | 38 I lager |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
112,7033 kr - 124,8133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
19,3633 kr - 21,4006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrit
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
25,6434 kr - 28,4385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrit
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
170,0528 kr - 188,2973 kr | 13 I lager |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
83,1122 kr - 91,9224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta